raccordo a innesto rapido a L NPQO-L-G18-Q8-P10

8203306

GTIN: 4052568659387

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Dimensione nominale
6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C