Riduttori industriali

I riduttori industriali sono progettati per il funzionamento continuo, e danno prova di sé anche in condizioni operative estreme e in applicazioni speciali. I riduttori sono l'elemento di collegamento tra il motore e l'applicazione. Il loro compito è quello di convertire la coppia e la velocità, regolare le inerzie di massa e aumentare la precisione di posizionamento. I riduttori industriali sono generalmente caratterizzati da prestazioni, robustezza e lunga durata.

Riduttori Festo

I nostri riduttori sono utilizzati nell'automazione di fabbrica. Robustezza, consumo energetico controllato, lunga durata, precisione, facilità di manutenzione e sicurezza operativa contro i guasti, sono elementi indispensabili per soddisfare i requisiti industriali. Inoltre i riduttori Festo sono perfettamente abbinati ai motori corrispondenti.

Riduttore EMGA

EMGA è una gamma di riduttori abbinati ai motori passo-passo e ai servomotori Festo. È possibile scegliere tra le varianti ingranaggio planetario a denti diritti o riduttori angolari. L'ingranaggio planetario con rapporti di trasmissione i = 3; 5; 8; 12; 20 può essere combinato da un lato con i nostri servomotori EMME-AS ed EMMT-AS e dall'altro con i motori passo-passo della serie EMMS-ST. Come riduttore angolare, EMGA - con lo stesso rapporto di trasmissione - è il complemento ideale per i servomotori EMME-AS ed EMMT-AS. Grazie alla lubrificazione a vita, i nostri riduttori evitano fermi macchina e perdite di produzione. Con un grado di protezione IP54, sono completamente protetti dal contatto e dagli spruzzi d'acqua su tutti i lati.

Riduttore EMGA

Che cos'è un ingranaggio angolare?

I riduttori angolari sono tutti i riduttori i cui alberi di ingresso e di uscita sono angolati l'uno rispetto all'altro, con una deviazione di 90° gradi. In casi particolari, sono possibili anche angoli di deviazione. Gli assi hanno un punto di intersezione comune. Il termine è usato in alternativa anche per i riduttori con ruote coniche. La caratteristica più importante di un riduttore con ruota conica è la deviazione angolare, che consente all'utente di modificare il sistema di rotazione della macchina. In questo modo è possibile passare da un sistema di rotazione trasversale a uno longitudinale. I riduttori con ruote coniche sono compatti e robusti e possono trasmettere potenze elevate.

Che cosa sono gli ingranaggi planetari?

Gli ingranaggi planetari, detti anche riduttori epicicloidali od orbitali, sono riduttori industriali, o più precisamente riduttori ruote ad attrito o riduttori ruote dentate. Il nome ingranaggio planetario ha la seguente origine: le ruote planetarie rotanti (ingranaggio orbitale) orbitano intorno alla ruota solare centrale (pignone solare) proprio come i pianeti orbitano intorno al sole in senso astronomico. Gli ingranaggi planetari sono modelli di riduttori estremamente efficienti. Consentono un rapporto di trasmissione molto elevato. Se la vostra applicazione richiede un'elevata precisione, vi consigliamo di scegliere gli ingranaggi planetari.