Motore passo-passo EMMS-ST
Per applicazioni di posizionamento semplici : la serie robusta di motori passo-passo in tecnologia ibrida bifase.
- Incrementi minimi e alte coppie di azionamento grazie alla tecnologia ibrida a 2 fasi
- Tecnologia di collegamento ottimizzata
- Con encoder incrementale per funzionamento in close loop
- Grado di protezione IP40 (albero motore) e IP65 (corpo motore e connettore a spina)
- Opzione: con freno di arresto