Generatori del vuoto Festo

I generatori del vuoto Festo hanno una struttura monostadio e funzionano secondo il principio Venturi, ossia generano il vuoto dall'aria compressa. Nel principio Venturi, l'aria compressa viene introdotta nell'eiettore e accelerata a velocità supersonica nel cosiddetto ugello di Venturi, una costrizione trasversale dell'ugello effusore. Non appena l'aria ha superato l'ugello effusore, si crea una depressione e quest'ultima viene aspirata attraverso l'apposita apertura. Insieme, l'aria compressa e l'aria di aspirazione possono uscire dal generatore del vuoto attraverso l'ugello di ricezione, sotto forma di aria di scarico.

Potete trovare altri prodotti nella nostra categoria: Tecnica del vuoto

Vantaggi dei generatori del vuoto pneumatici

I generatori del vuoto, che funzionano secondo il principio Venturi, sono assegnati al gruppo dei generatori di vuoto pneumatici, inoltre grazie al loro design compatto, possono essere integrati quasi universalmente, e in modo diretto, nel sistema. A differenza dei generatori del vuoto elettrici, con pompa o soffiante, i generatori di vuoto pneumatici sono indipendenti dalla rete elettrica e vengono azionati da un attacco di alimentazione dell'aria compressa. Sono inoltre dotati di funzioni intelligenti per il controllo dell'energia e del processo, sono particolarmente adatti in caso di accelerazioni molto elevate. I generatori del vuoto Festo raggiungono diverse classi di prestazioni, a seconda del pezzo e dell'applicazione.

Generatori del vuoto del Core Range di Festo

Il core product range Festo, comprende tre generatori del vuoto compatti ed economici. Il generatore di vuoto OVEL è particolarmente leggero e può essere utilizzato in vari modi, grazie ai suoi diversi livelli di potenza e tipi di vuoto. Il generatore di vuoto pneumatico VN può essere utilizzato direttamente nell'area di lavoro ed è disponibile in forma diritta (Inline: attacco per il vuoto in linea con l'attacco di alimentazione dell'aria compressa) o in forma a T (Standard: attacco per il vuoto a 90° rispetto all'attacco di alimentazione dell'aria compressa). Direttamente applicabile nell'area di lavoro è anche il nostro generatore di vuoto elettropneumatico VN, le cui caratteristiche sono l'assenza di manutenzione e il ridotto livello di pressione sonora, grazie al silenziatore integrato. Altri generatori del vuoto, tra cui quelli dotati di IO-Link e, a scelta, già completamente assemblati, sono disponibili nel nostro Online Shop.

Caratteristiche dei nostri generatori del vuoto

Tutti i nostri generatori del vuoto hanno in comune la struttura compatta e robusta. Possono essere collegati in molti modi, ad esempio tramite attacco a innesto QS, bussola a innesto, filettatura a vite o mediante un silenziatore avvitabile. Per la massima flessibilità, i generatori del vuoto Festo possono essere fissati con viti o indirettamente, innestandoli su una piastra di fissaggio. Scegliete tra numerose caratteristiche opzionali, per adattare i nostri generatori del vuoto alle vostre esigenze.