• Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Altamente dinamico!

Il nuovo generatore di vuoto è ideale per applicazioni di movimentazione altamente dinamiche e decentralizzate. Lo sviluppo ottimizzato in termini di peso e la struttura ridotta, rendono OVEL la soluzione perfetta per l'integrazione direttamente sull'unità frontale. Ciò riduce il tempo di evacuazione e aumenta i cicli operativi.

Veloce

La riduzione del tempo di evacuazione per una maggiore produttività è un requisito essenziale, ad esempio nell'assemblaggio di minuterie dell'industria elettronica e altri settori. Utilizzando l'OVEL direttamente sull'unità di aspirazione, si possono realizzare tempi di ciclo molto elevati. Allo stesso modo, è possibile regolare l'impulso di espulsione tramite una vite di regolazione, e rilevarlo mediante il sensore di vuoto. Ciò permette di depositare i pezzi più rapidamente.

Manutenzione facile

Il filtro integrato e il silenziatore aperto rendono la manutenzione dell'OVEL estremamente semplice. Il silenziatore aperto permette valori acustici bassi e, altresì, tempi di manutenzione ridotti.

Semplice da usare

La messa in servizio e la parametrizzazione vengono eseguite con facilità grazie a IO-Link, anche l'installazione è molto semplice grazie alla connessione elettrica. E i tempi di montaggio rimangono estremamente bassi, grazie all'integrazione delle funzioni in una sola unità.