Trasporto di elettricità senza perdite

L’attuatore sfrutta il fatto che l’elettricità è trasportata senza perdite in un superconduttore adeguatamente raffreddato. Ciò consente di generare un forte campo magnetico con correnti elevate. SupraMotor ha una grande capacità di sovraccarico ed è adatto ad applicazioni in funzionamento continuo. Grazie alle bobine superconduttrici prive di resistenza, è quasi impossibile che si surriscaldi.

Basso consumo di energia

Il motore funziona efficacemente a basse velocità con coppie molto elevate. Se è necessario trattenere un carico, l’attuatore non consuma energia anche con la massima coppia di mantenimento. Anche il fabbisogno complessivo è basso: mentre la potenza di uscita del motore è nella gamma di chilowatt a due cifre, richiede solo un consumo di energia nella gamma di watt a tre cifre per il raffreddamento.

Attualmente il motore può funzionare solo con basse correnti di fase: i materiali ferromagnetici fino ad ora disponibili non sono in grado di assorbire densità di flusso magnetico più elevate. Con altre ricerche, potrebbero essere studiati nuovi concetti e materiali che potrebbero sfruttare appieno la capacità di trasporto di corrente del superconduttore di ben oltre 100 ampere.