SupraTransport: movimento con grande distanza

Lavorare senza contatto attraverso le pareti

Grazie alla distanza definita, i sistemi superconduttori possono funzionare in tutte le posizioni e attraverso pareti, senza contatto. Questo apre prospettive completamente nuove per la movimentazione in ambienti protetti o su rivestimenti. Con SupraTransport, dimostriamo come una distanza grande e stabile possa essere ottenuta attraverso la combinazione della tecnologia dei superconduttori e di un binario a magnete permanente.

Il portapezzo a L del SupraTransport si libra a grande distanza sopra un binario magnetico grazie a un magnete permanente posto sul suo lato inferiore. Un altro magnete permanente, stabilmente accoppiato a un superconduttore, è fissato con un angolo di 90°. Esso fissa la posizione del portapezzo sopra il binario magnetico.

Separazione di area e mezzi di lavoro

Le coperture sono fissate tra supporto, superconduttore e binario e separano in modo netto l’area di lavoro dall’ambiente circostante. Con l’ausilio di assi elettrici, il criostato con il superconduttore e il supporto levitante a esso accoppiato possono essere spostati lungo il binario magnetico.

La distanza di levitazione rende la pulizia dell’applicazione più facile: ciò è particolarmente vantaggioso in automazione, tecnologia medicale, industria alimentare o farmaceutica o tecnologia dell’imballaggio. Inoltre, il supporto può facilmente librarsi su piccoli ostacoli.