Cavo di collegamento KMPYE
- Per bobine magnetiche con filetto M12x1 con codifica A secondo EN 61076-2-101
- Per il collegamento delle valvola proporzionali di controllo direzione MPYE con controllore di finecorsa SPC11
- Lunghezza del cavo 0,3 ... 5 m
- Con cavo in PVC o PUR
- Temperatura ambiente -25 ... +80 °C