Connettore femmina, con cavo KMF

  • Per bobine magnetiche con configurazione degli attacchi forma B conforme allo standard industriale 11 mm
  • Per bobine magnetiche F
  • Lunghezza del cavo 2,5 … 10 m
  • Con cavo in PVC
  • Temperatura ambiente -20 ... +80 °C