Raccordo a innesto NPQH

La nichelatura chimica garantisce una buona resistenza alla corrosione e rende l'affidabile raccordo a innesto NPQH un prodotto versatile in combinazione con vari tubi flessibili: adatto agli alimenti, resistente al calore fino a 150 °C, ritardante di fiamma e adatto alle alte pressioni.
  • Ottone massiccio, nichelato chimicamente
  • Elevata resistenza alla corrosione e ai prodotti chimici
  • Altissima resistenza a temperature e pressioni
  • Sicurezza alimentare vedi www.festo.com/certificates/NPQH
  • Fluidi di lavoro aria compressa, vuoto, acqua. Acqua conforme alla dichiarazione del produttore, vedi www.festo.com/certificates/NPQH
  • Forma diritta, forma a L, forma a T, forma a Y, raccordo a innesto passa-parete