Regulador de presión de precisión MS6-LRP-1/2-D7-A8
538026
Código de barras / GTIN : 4052568175184
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5000 l/min
Margen de regulación de presión
0.1 bar - 12 bar
Histéresis máxima de la presión
0.02 bar