Regulador de presión MS12-LR-G-PO
541680
Código de barras / GTIN : 4052568179748
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Placa base
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
13000 l/min - 22000 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 16 bar
Histéresis máxima de la presión
0.4 bar