Actuador giratorio DAPS-0480-090-RS2-F1012-T6

553201

Código de barras / GTIN : 4052568195793

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/4
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
600 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F12
Conexión del eje
T36