Los actuadores giratorios DAPS han sido concebidos especialmente para cumplir las exigencias que se plantean en la industria de procesos. El momento de giro se genera mediante una cinemática de brazo oscilante de palanca. Con esta solución es más sencillo superar los pares de arranque iniciales de las válvulas de proceso de asiento inclinado. Por su robustez y el escalonamiento de los momentos de giro, los actuadores giratorios DAPS se utilizan principalmente para el control de válvulas que regulan el paso de fluidos y que tienen un ángulo de rotación limitado a 90° como, por ejemplo, válvulas de bola y válvulas de mariposa.