Actuador giratorio DAPS-1440-090-R-F14-MW-T6
8005023
Código de barras / GTIN : 4052568256722
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/4
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
1440 Nm
Ángulo de giro
92 deg
Distribución de taladros para la brida
F14
Conexión del eje
T36