Actuador giratorio DAPS-0180-090-RS2-F0710-MW

8005039

Código de barras / GTIN : 4052568256883

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/8
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
225 Nm
Ángulo de giro
92 deg
Distribución de taladros para la brida
F07 - F10
Conexión del eje
T22