Regulador de presión MS6-LR-AGF-D6-VS
8232999
Código de barras / GTIN : 4052568782580
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
6500 l/min
Margen de regulación de presión
0.3 bar - 7 bar
Hist éresis máxima de la presión
0.25 bar