Centrado en lo esencial: el actuador giratorio DRVS, de precio atractivo, puede hacer todo aquello que es importante para un accionamiento giratorio: cuando se trata de girar, es realmente potente y muy innovador. La nueva solución de sensores SRBS se monta y se ajusta progresivamente en un instante. Con ello se ahorra tiempo y costes.
Compacto y estanco, de peso ligero, con detección opcional y con una capacidad de hasta 20 Nm: esto hace que el DRVS sea fuerte, incluso en entornos difíciles. Simplemente se instala y gira progresivamente, según sea necesario, 90°, 180° o 270°.
Nunca antes había sido tan fácil y seguro detectar la posición de los actuadores giratorios: de forma rápida, sin complicaciones y sin errores, montando y programando por aprendizaje los puntos de conmutación con el sensor de posición SRBS-Q1/Q12. La unidad cerrada y encapsulada se atornilla rápidamente; los puntos de conmutación se programan por aprendizaje electrónicamente mediante un pulsador. ¡listo!
Descubra en el vídeo por qué nuestro actuador giratorio DRVS es interesante para los usuarios que buscan una solución sencilla y rentable para su aplicación giratoria.