Válvula eléctrica reguladora de presión PREL
La versión embridada con y sin alimentación de aire de pilotaje del regulador de presión proporcional VPPL se acopla directamente con el acelerador de caudal PREL. De esta manera se aumenta el caudal. La válvula eléctrica reguladora de presión PREL se utiliza en combinación con el regulador de presión proporcional.
- Para aplicaciones de alta presión
- Aptitud para el contacto con alimentos, véase www.festo.com/certificates/PREL
- Tamaños: 90 mm, 186 mm