El nuevo generador de vacío resulta ideal para aplicaciones de manipulación altamente dinámicas y descentralizadas. El desarrollo de peso optimizado y el pequeño diseño hacen de OVEL la solución perfecta para integrar directamente en la unidad frontal. Esto reduce el tiempo de evacuación y aumenta los ciclos de funcionamiento.
Una reducción del tiempo de evacuación para una mayor productividad es un requisito importante, por ejemplo, en el montaje de piezas pequeñas en la industria electrónica y en otros sectores. Al utilizar el OVEL directamente en la ventosa con rosca de fijación, se pueden conseguir tiempos de ciclo muy elevados. Asimismo, el impulso de eyección puede regularse mediante un tornillo de ajuste y detectarse a través del sensor de vacío. Esto permite depositar las piezas más rápidamente.
El filtro integrado y el silenciador abierto hacen que OVEL sea extremadamente fácil de mantener. El silenciador abierto permite unos valores de ruido reducidos junto con un bajo mantenimiento.
La puesta en funcionamiento y la parametrización resultan fáciles gracias a IO-Link, y la instalación también es muy sencilla gracias a la conexión eléctrica. Además, se reduce enormemente el esfuerzo de montaje gracias a la integración de las funciones en una sola unidad.