Válvula estándar con control piloto de válvula VSVA-F

Válvulas estándar de accionamiento eléctrico según ISO 5599-1 con núcleo de bobina e interfazpara válvula piloto según ISO 15218.
  • Corresponde a ISO 5599-1
  • Cuerpo metálico robusto
  • Amplias funciones de válvula: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2
  • Gran variedad de conectividad eléctrica
  • Amplia gama de variantes de tensión, continua y alterna
  • Amplio encadenamiento vertical: reguladores de presión, placas de estrangulación y verticales de bloqueo, entre otras.
  • Cómodo configurador de válvulas para seleccionar el tipo de válvula deseado
  • Montaje en batería con posibilidad de combinar tamaños ISO 1/2/3