• Productos
  • Descargas

El pórtico multieje EXCL de uso versátil

Innovación que ahorra espacio: el pórtico multieje EXCL para aplicaciones de laboratorio eficaces

La miniaturización es una tendencia importante que se está dando en muchas aplicaciones de laboratorio. Para ahorrar un valioso espacio en la construcción de sistemas y equipos se ha desarrollado el pórtico multieje EXCL que ocupa una superficie reducida y posee un control de movimiento basado en PCB. La funcionalidad del sistema puede ampliarse aún más con dos ejes Z móviles independientes entre sí.

Optimice sus procesos de análisis en el sector LifeTech

El EXCL resulta ideal, por ejemplo, para los procesos analíticos en los que la apertura de los recipientes de muestras y el pipeteo de las muestras líquidas deben tener lugar en el mismo pórtico con tres ejes. Mediante el segundo eje Z opcional se pueden mover 2 unidades frontales como, por ejemplo, el módulo de sujeción giratorio EHMD y la pipeta DHOE, de forma independiente entre ellas.

En uso: todas las funciones en una unidad de manipulación compacta

Preparación de muestras con EXCL y otros componentes de Festo

  • Recogida de recipientes de muestras de un bastidor y desenrosque con el módulo de sujeción giratorio EHMD
  • Recogida de una muestra líquida y transferencia a una placa microtituladora para su posterior análisis con la pipeta inteligente DHOE
  • Dispensado de reactivos en la placa microtituladora con la cabeza de dosificación VTOE
  • Aplicación de procedimientos de enjuague en el proceso ELISA con la cabeza de dosificación VTOI