Sensor de proximidad SDBT-MSX

Sensor de proximidad electrónico para ranura en T, insertable desde arriba; la puesta en funcionamiento más sencilla, rápida y segura sin alimentación eléctrica, sin ajuste fino y sin reajuste: teach-in automático, programable
  • Principio de medición: magnético Hall
  • Teach-in automático: aprendizaje automático del punto de conmutación durante la puesta en marcha del sistema
  • Programable: PNP/NPN, NO/NC y ancho de ventana de conmutación entre 2…15 mm
  • Montaje en la ranura desde la parte superior, fijación con tornillos
  • Indicadores de estado LED
  • Longitud de cable: 0,3 ... 5 m