Sistema de E/S descentralizado CPX-AP-L
Los nuevos Módulos I/O CPX-AP-L en IP20 pueden integrarse perfectamente en el sistema CPX-AP, incluida la tecnología de válvulas. Para la conexión en red de extremo a extremo y la integración rentable de sensores de proximidad y actuadores, como sensores de proximidad y válvulas individuales.
- Sistema de entrada/salida I/O descentralizado y ligero en IP20
- Sistema IO remoto de gran flexibilidad y máximo rendimiento
- Escalable y Sencillez de combinación con CPX-AP-I y CPX-AP-A para crear un sistema en red
- La conectividad integral y la opción de diagnóstico ampliada incrementan la disponibilidad de la máquina y la productividad
- Integración sencilla en el control de su elección: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
- Potente sistema I/O remoto que conecta de manera flexible 80 módulos en tiempo real con una velocidad de transmisión de datos de 200 Mbaudios
- Unas longitudes del cable de hasta 50 m entre cada módulo permiten construir sistemas de grandes dimensiones
- Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control
- A tener en cuenta: Los conectores necesarios deben adquirirse por separado