Simplified Motion Series

Simplified Motion Series

Voor toepassingen waarbij de eenvoud van pneumatiek gewenst is, maar een elektrische aandrijving meer flexibiliteit biedt, is de Simplified Motion Series de perfecte oplossing. De geïntegreerde aandrijving van mechanische as, motor en besturing is geoptimaliseerd voor eenvoudige punt naar punt beweging. 

Voordelen t.o.v. pneumatiek: 

  • Stabiele snelheid, ook in het lage bereik
  • Nauwkeurige positie-instelling
  • Data voor preventief onderhoud

Hoe werkt het?

De Simplified Motion Series voorziet in een snelheid geregelde beweging tussen twee eindposities met daar bovenop de mogelijkheid voor een krachtgeregelde persfunctie. De besturing via twee digitale in-en uitgangen is laagdrempelig en te vergelijken met de werking van een 5/3 ventiel.

Simplified Motion Series basic profile

Beweging tussen twee eindposities

Simplified Motion Series enhanced motion profile

Krachtgeregelde persfunctie

Gemakkelijke en flexibele inbedrijfstelling

Gebruik de online selecietool om de juiste keuze voor uw vraagstuk te maken.

Configureer online!

Simplified Motion Series basic functions

Parameters handmatig instellen via bedieningspaneel of PC (via IO-Link):

  • Snelheid en kracht
  • Referentie eind positie en persbeweging     
  • Eindposities     

Extra, uitgebreide functies beschikbaar via IO-Link®:

  • Op afstand instellen van bewegingsparameters
  • Kopieren en opslaan van parameter voor overdracht tussen component en computer om op identiek component in te laden     
  • Uitlezen van bewegings- en serviceparameters

Tijdens in bedrijf stelling kunnen alle relevante parameters direct op de geïntegreerde motor ingesteld worden. De parameters kunnen gemakkelijk en intuitief ingesteld worden zonder gecompliceerde instructies:

  • Snelheid in- en uitgaande slag
  • Kracht voor uitgaande slag
  • Begin- en eindpositie
  • Positie start klem/pers beweging     
  • Handmatige start

Eenvoudige aansluiting via M12 connectoren

  • Voeding (4-pin): voeding voor de motor
  • Stuursignalen (8-pin): stuursignalen voor in- en uitgaande beweging en feedback signalen voor eindpunten of IO-Link verbinding

Product overview

Spindle axis and toothed belt axis ELGS

ELGS-BS

Bouwgrootte 32, 45, 60
Slag tot 800 mm
Belasting tot 20 Kg    
Snelheid tot 240 mm/s
Duwkracht tot 200 N

 

 

 

 

 

ELGS-TB

Bouwgrootte 45, 60
Slag tot 2000 mm
Belasting tot 5 Kg
Snelheid tot 1300 mm/s
Duwkracht tot 75 N

Mini slide EGSS

EGSS

Bouwgrootte 32, 45, 60
Slag tot 200 mm
Belasting tot 10 Kg
Snelheid tot 235 mm/s
Duwkracht tot 250 N

Electric cylinder EPCS

EPCS-BS

Bouwgrootte 32, 45, 60
Slag tot 250 mm
Belasting < 75 Kg
Snelheid < 235 mm/s
Duwkracht < 1000 N

Toothed belt axis ELGE

ELGE

Bouwgrootte 35
Slag tot 800 mm
Belasting tot 2,8 Kg
Snelheid tot 1100 mm/s
Duwkracht tot 50 N

Rotary drive ERMS

ERMS

Bouwgrootte 25, 32
Draaihoek 90°, 180°
Draaimoment tot 5 Nm
Snelheid 150 rpm

Vergelijking met andere aandrijfvormen

Voor een eenvoudige punt naar punt beweging is zowel standaard pneumatiek als de simplified motion serie een optie. Bekijk op deze pagina de verschillen om te bepalen welke techniek het beste bij uw applicatie past.

vergelijking type aandrijvingen

Vergelijking met standaard pneumatiek

 

Standaard pneumatiek  Simplified Motion Series 
Energie bron Perslucht 24V DC 
Functie Punt naar punt beweging Punt naar punt beweging
Handmatig instellen Via pneumatische accessoires  Direct op device 
Besturing  Door middel van digitale IO  Door middel van digitale IO vergelijkbaar met pneumatiek. Alternatief via IO-Link 
Toepassingsbereik

Geschikt voor diverse toepassingen in de industrie
Groot krachtbereik
Hoge snelheden mogelijk

Geschikt voor schone en droge omgeving
Beperkt krachtbereik (max. 750N)
Beperkt snelheidsbereik (max. 0,25m/s)