Cilindro compacto AEN-S-20-5-A-P-A

8092222

Código de barras / GTIN : 4052568302184

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
162 N
Carrera
5 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados