Festo utiliza cookies para mejorar el rendimiento, optimizar la funcionalidad, analizar el acceso, así como para personalizar los contenidos y las pantallas. Puede oponerse al uso de cookies en cualquier momento. Para más información consulte nuestra política de protección de datos y nuestra política de cookies.
Paquete de expansión
Inicie sesión para ver los precios
Este paquete de expansión para el kit de servoprensado YJKP incluye control de fuerza, una conexión OPC UA y el secuenciador extendido, entre otras cosas.
Con la expansión del software, el kit de servoprensado YJKP se puede adaptar aún más precisamente a la aplicación y la tarea específica. Las funciones seleccionadas se pueden descargar e instalar cómodamente.
Control de fuerza
El control de la fuerza se realiza mediante un sistema de circuito cerrado del sensor de fuerza con el controlador de la prensa. La fuerza se mantiene constante durante un tiempo establecido por el cliente. Esta es una función adicional del secuenciador donde los programas de prensa se paramerizan. La curva fuerza-tiempo se almacena continuamente durante este proceso. Es posible cambiar entre diferentes tipos de gráficos durante el funcionamiento. Dependiendo de la tarea, la curva de referencia / ajuste a presión se puede visualizar en diferentes gráficos. Esto permite una declaración clara sobre el progreso del proceso de ajuste a presión.
Conexión OPC UA
Un controlador compatible con OPC para el controlador de la prensa facilita la integración en los sistemas de control y supervisión del cliente.
Función de salto con comparación
El secuenciador estándar del kit de servoprensa se amplía mediante funciones de salto. Esto proporciona al cliente más opciones nuevas para el diseño y la creación de programas, sin una programación complicada en el controlador de la planta. La selección de un objetivo de salto ocurre dentro del proceso de prensa tan pronto como una cifra de valor cumple una determinada condición.
Valores de prueba / cifras de valores: posición / fuerza actual, variable, entrada / salida
Condiciones: <≤ ≥> = ≠
Operación de fuerza extendida
Con la operación de fuerza extendida, el cilindro eléctrico se puede posicionar sin alcanzar un "exceso de fuerza" hasta que se alcance una fuerza objetivo preestablecida. Tan pronto como se alcanza prematuramente la posición máxima ajustada, se produce la interrupción del proceso de prensado.
Requisitos mínimos para PC / tableta
- Navegador web con Java Script y soporte para HTML5 Canvas, p. Ej. Firefox, Chrome, Internet Explorer ≥ versión 9
- Resolución de pantalla 1024 x 768 píxeles
El acceso se realiza mediante la entrada en la barra de direcciones: http: // << dirección IP >>: 8080 / servo_press_kit.htm