• Productos
  • Descargas

Reducir las emisiones de CO2

¿Desea utilizar el aire comprimido de forma más eficiente y reducir las emisiones de CO2, pero no conoce los puntos débiles del sistema de aire comprimido? Entonces debería empezar con la auditoría de eficiencia energética del aire comprimido certificada por el TÜV según la norma ISO 11011, y ahorrar hasta un 60 % de los costes de funcionamiento

Auditoría integral

Los auditores de Festo examinan todo el sistema de aire comprimido: desde la generación de aire comprimido con la utilización de los compresores, pasando por la calidad y la preparación del aire comprimido, hasta la red del aire comprimido.

También llevan a cabo una ejemplar localización de fugas en sistemas neumáticos seleccionados, investigan las capacidades de ahorro y comprueban la eficiencia neumática. Para completar la oferta de servicios de auditoría, los especialistas han creado un concepto de sistema de monitorización.

Documentación exhaustiva

Puede utilizar el informe final de la auditoría para la gestión energética según la norma ISO 50001. Además de todos los datos del análisis, también se muestran los valores de emisión de CO2 del equipo de aire comprimido. Puede utilizar estos datos para su informe de sostenibilidad, por ejemplo de acuerdo con los protocolos GRI o GHG.

Altas capacidades de ahorro

Se puede ahorrar hasta un 60 % de los costes de funcionamiento de los sistemas neumáticos si se ponen en práctica los resultados y análisis de la auditoría de eficiencia energética del aire comprimido.

Una auditoría en cinco pasos: así se realizan las pruebas de todo el sistema de aire comprimido

En los tres primeros pasos, los expertos en eficiencia energética de Festo analizan la generación, la preparación y la distribución del aire comprimido de todo el sistema. Sólo entonces se centran en las aplicaciones neumáticas, es decir, en las propias máquinas y sistemas. Para ello, analizan la eficiencia energética de estas máquinas y sistemas y localizan las fugas. En el quinto y último paso, los especialistas desarrollan un concepto para un sistema de monitorización del aire comprimido con el que se pueden controlar constantemente las condiciones energéticas y, si lo desea, incluso con el apoyo de la inteligencia artificial.

1. Análisis de la generación de aire comprimido

Análisis independiente del fabricante durante el funcionamiento: consumo de energía y reservas de potencia de los compresores, así como el nivel total de fugas en la planta de producción.

Supervisión manual del análisis energético

2. Análisis de la preparación del aire comprimido

Medición adicional de la calidad del aire comprimido. El objetivo: aumentar la vida útil de los componentes neumáticos y evitar fallos en las máquinas.

Análisis de la calidad del aire comprimido

3. Análisis de la distribución del aire comprimido

Una medición de la caída de presión para garantizar la seguridad de los procesos y la reducción de los costes. Esto debería asegurar un nivel de presión constante y, en el mejor de los casos, incluso con un nivel de presión reducido.

Medición de la caída de presión

4. Análisis de las aplicaciones neumáticas

Se comprueba si los actuadores, las válvulas y los tubos flexibles están óptimamente dimensionados, además de si las aplicaciones de soplado y de vacío, y los conceptos de instalación y control están diseñados de forma eficiente. Se localizan y documentan las fugas como medida de eficiencia más importante.

Detección y eliminación de fugas

5. Concepto para un sistema de monitorización de aire comprimido

Con él se consigue ver de manera transparente las condiciones energéticas, el caudal, la presión y la humedad y, ¡en tiempo real!

Concepto de sistema de monitorización de aire comprimido

Siempre informado: con el portal Festo Energy Saving Services

Este portal online basado en la web con app móvil permite el acceso en tiempo real a todos los resultados de las mediciones y a los datos de los análisis de la auditoría, desde cualquier lugar del mundo y con derechos de acceso definidos por el usuario. Las recomendaciones de actuación, ponderadas según su prioridad, también se describen en el portal. Esto le permite optimizar la eficiencia energética del aire comprimido y lograr un ahorro importante. También encontrará en el portal las piezas de repuesto necesarias para la optimización, las cuales podrá pedir directamente online con un solo clic.

Además de la auditoría, los especialistas de Festo pueden sustituir, si así lo desea, piezas defectuosas como tubos flexibles, racores, cilindros y válvulas.

Directamente al portal