Cilindro redondo, pulgadas DPRA

Cilindro redondo de acero inoxidable, cilindro en pulgadas no reparable. Conexiones del cilindro NPT, rosca de vástago en pulgadas y medidas totales en pulgadas. El compacto diseño redondeado proporciona multitud de opciones de montaje y es ideal para su uso en equipos de empaquetado, que se utilizan habitualmente para posicionar raíles de guía, planos inclinados y portones.
  • Intercambio directo con cilindros redondos de pulgadas convencionales
  • 10 tamaños de orificios de entre 9/16" y 3" con una amplia gama de opciones para una flexibilidad máxima
  • El cilindro de acero inoxidable de 304 garantiza la durabilidad y una vida útil larga conservando sus propiedades de movimiento
  • Se adapta perfectamente a los diseños existentes y su facilidad de cambio lo convierte en la elección ideal para MRO