Auditoría de eficiencia energética del aire comprimido GFAA

Nuestros expertos analizan todo el sistema de aire comprimido, desde el compartimento de compresores hasta la aplicación neumática. Detectan si el aire comprimido se utiliza de forma ineficiente, localizan fugas y hacen recomendaciones para optimizar el sistema.
  • Análisis de eficiencia energética de todo el sistema de aire comprimido con certificación TÜV según la norma DIN EN ISO 11011
  • Disponible en tres paquetes, según el número de compresores presentes
  • Análisis de la situación actual con recomendaciones ponderadas para mejorar la eficiencia energética
  • Documentación de los valores de CO2, los costes y potenciales de ahorro
  • Ahorro de hasta el 60 % de los costes de aire comprimido de los sistemas neumáticos
  • Mejora la productividad y la efectividad global de los equipos (OEE)
  • Funcionamiento sostenible gracias a la comprobación de la eficiencia energética del sistema de aire comprimido