Controlador del motor CMMB-AS
Controlador del motor muy compacto CMMB-AS con tecnología Pulse Train para tareas de posicionamiento sencillas. La puesta en funcionamiento y la configuración se realizan de forma rápida y sin complicaciones directamente en el equipo o de forma cómoda a través de software, con el respaldo de la función Auto-Tuning.
- Transmisor digital de valor absoluto en versión monovuelta
- Plena integración de todos los componentes para el controlador y la unidad de potencia, incluidas las interfaces RS232 y de impulso/sentido
- 32 conjuntos de movimientos, 8 perfiles de aceleración