• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

ELGD-BS-WD: la nueva generación de ejes de accionamiento por husillo eléctricos de diseño ancho

El eje de accionamiento por husillo ELGD-BS-WD con guía interna de rodamiento de bolas de doble cara, así como el actuador de husillo con guía de rodamiento de bolas, están protegidos por una cinta de recubrimiento de acero inoxidable ajustada permanentemente magnética. La gama de productos incluye 4 versiones de anchura, empezando por 100 mm y ampliándose hasta 220 mm. Ya están disponibles una carrera máxima de 2,5 m y dos longitudes de carro.

7 argumentos de peso a favor de ELGD-BS-WD

1. Tecnología de guiado de desarrollo propio con diseño de eje optimizado para la mecánica de ejes eléctricos

  • Elevada rigidez
  • Guía de una resistencia muy por encima de la media
  • Peso ligero
  • Movimiento del carro preciso y silencioso, casi sin vibraciones, en todo el recorrido de la carrera hasta 2,5 m
  • Posibilidad de reducción de tamaño: menor peso, dimensiones de montaje más pequeñas, costes reducidos
  • Vida útil muy larga

2. Innovadora solución de cinta de recubrimiento de acero inoxidable

  • Desviación magnética de la cinta sin rozar los componentes del exterior
  • Superficie limpia, sin abrasión por el exterior
  • Emisión de partículas minimizada para su uso en sala limpia
  • Menor penetración de la suciedad en condiciones ambientales difíciles

3. Dos variantes de perfil

Ancho (ELGD-BS-WD): altura de perfil reducida para dimensiones de montaje más pequeñas y sistemas de manipulación más compactos

  • Elevada rigidez torsional con menor peso y costes reducidos
  • 30 % más ligero, la rigidez y la capacidad de carga son, no obstante, similares a las del eje con anchura de perfil normal
  • Altura total reducida en un 30 %: Fuerzas de avance similares a las del eje con altura de perfil normal

Normal (ELGD-BS): sección transversal de perfil cuadrado con diseño optimizado

ELGD

4. Carro extendido opcional

  • Para momentos axiales y transversales mayores y cargas más elevadas
  • Métodos de fijación adicionales

5. Diseño de perfil optimizado para un mejor flujo de la fuerza y absorción del par motor

  • Rigidez muy elevada
  • Carreras largas de hasta máx. 2,5 m

6. Seguridad mediante detección opcional con sensor

  • Sensor de proximidad inductivo SIES8M como contacto normalmente cerrado/abierto con salida de conmutación PNP y NPN con grado de protección IP67
  • Montaje sencillo sin material de fijación adicional de hasta 2 sensores en la ranura del perfil
  • Montaje enrasado sin bordes molestos fuera de la sección transversal del accionamiento
  • Los sensores pueden añadirse o reposicionarse fácilmente más adelante

Sensor de proximidad inductivo SIES-8M como contacto normalmente cerrado/abierto con salida de conmutación PNP y NPN con grado de protección IP67 para ELGD-BS

7. Posiciones de motor seleccionables

  • Opciones de montaje del motor: axial o paralelo
  • Axial: el motor puede montarse girado en 4×90° alrededor de su propio eje
  • Paralelo: el conjunto de montaje puede montarse en 3×90° y el motor puede girar en 3×90° alrededor de su propio eje
  • El eje puede pedirse con la fijación del motor en el lado derecho (MR) o izquierdo (ML)
    (MR/ML define la posición del motor en relación con las conexiones de la lubricación central del carro)

Fijación axial con posición del motor a la izquierda (ML)

Fijación axial con posición del motor a la izquierda (ML)

Montaje en paralelo con posición del motor a la derecha (MR)

Montaje en paralelo con posición del motor a la derecha (MR)

Una potente familia de ejes con gran rigidez, elevadas fuerzas de avance y un duradero sistema de guías

La familia de ejes ELGD con actuador por correa dentada y por husillo en diferentes tamaños sirve par una gran variedad de aplicaciones en la tecnología de automatización. Las aplicaciones de Pick and Place, los recorridos en 3D al aplicar cordones de adhesivo, así como las operaciones de carga y descarga, las inspecciones y el embalaje son posibles fácilmente con la amplia gama de productos en las versiones normal y ancha. Los ejes se adaptan perfectamente a sectores como la industria electrónica, la tecnología de envasado, la construcción de máquinas (incluida la fabricación aditiva), la industria del automóvil y mucho más.