Para una manipulación cuidadosa, rentable y segura en los más diversos sectores industriales. El OVEM es una unidad compacta con una gran variedad de funciones seleccionables de forma individual. Cinco clases de rendimiento y el nuevo estándar de comunicación IO-Link lo convierten en la solución óptima para cualquier aplicación.
Procesos seguros
Para una mayor fiabilidad de los procesos y una reducción de los tiempos de inactividad de las máquinas, el tiempo de evacuación y el nivel de vacío son monitorizados por el sensor de vacío y se muestran en la pantalla. El impulso de expulsión se puede gobernar por separado, lo que garantiza una colocación segura de las piezas. Ahorro energético: la válvula de antirretorno integrada evita la caída de presión tras desconectar el vacío.
Mantenimiento técnico sencillo
El filtro integrado tiene una mirilla para la indicación de la necesidad de mantenimiento del OVEM, lo que da seguridad. El silenciador abierto permite unos valores de ruido reducidos junto con un bajo mantenimiento.
Fácil de manejar
Diseño claro: todos los elementos de mando están ubicados en un lado. La puesta en funcionamiento y la parametrización son muy sencillas gracias a IO-Link y a la instalación mediante los conectores multipolo M12. La integración de funciones reduce a un mínimo los trabajos de montaje.