Los sistemas de compensadores respaldan numerosas aplicaciones en el montaje final de la industria automovilística en las que es necesario mover masas pesadas. El fabricante de automóviles KIA Motors utiliza en Eslovaquia sistemas de compensadores con la solución de accionamiento YHBP para diferentes tareas:
El manejo es sencillísimo gracias a un innovador sistema de control mediante una empuñadura ergonómica de accionamiento neumático. El sistema detecta el peso de la carga y ajusta automáticamente la fuerza de compensación. También tiene en cuenta las modificaciones del peso en el estado en suspensión. Esto permite obtener una flexibilidad especialmente alta en procesos de producción con gran cantidad de variantes. Apto para masas de 70 a 999 kg.
YHBP es la solución para todas las cinemáticas y cuenta con dos modos de funcionamiento seleccionables:
Un componente de seguridad adicional garantiza la seguridad del sistema con PL d mediante su monitorización a una velocidad limitada segura. Si se supera esta velocidad, se interrumpe en 2 canales el suministro de aire al cilindro, lo que hace que el sistema se detenga. El sistema tampoco se mueve en caso de un fallo de tensión o una caída de presión (SLS, SSC).
A través de cinco entradas digitales se pueden realizar funciones especiales definidas por el usuario para controlar el sistema de compensadores. En el menú de selección de la visualización web están disponibles las siguientes funciones para las entradas: