Módulo de manipulación HSW
Módulo de manipulación compacto para el transporte, la alimentación y la recogida automática de piezas pequeñas en espacios estrechos. La guía sin holgura garantiza una alta precisión y rigidez en las aplicaciones de pick & place en ángulos de 90°.
- Módulo de funcionamiento para el transporte, la alimentación y recogida de pequeñas piezas en los espacios más reducidos
- Proceso obligado de un movimiento giratorio y lineal
- Gran proporción en precisión y rigidez
- HSW-AP: neumática con módulo giratorio DSM; HSW-AS: sin actuador, con vástago de accionamiento
- Rápido y compacto
- Económicamente ventajoso y con uso universal