• Productos
  • Descargas

Serie básica para aplicaciones con requisitos básicos

La serie básica del nuevo motor paso a paso optimizado EMMB-ST de Festo, en combinación con el regulador de servoaccionamiento CMMT-ST-MP, ofrece un servosistema perfecto a un precio atractivo.

Esta serie está especialmente concebida para aplicaciones con requisitos básicos y es especialmente adecuada para fabricantes de máquinas en serie y aplicaciones en electrónica y montaje ligero. La conexión se simplifica con el cable híbrido OCP (One cable plug) de Festo. Esta tecnología permite utilizar un motor y un cable de conexión comunes para la alimentación y el encoder. Esto simplifica el cableado y ahorra espacio. Una característica adicional es la “placa de características electrónica”. Contiene una tabla de corrección del motor que permite un control preciso. Utilizando esta tabla, el motor puede ajustarse de forma óptima para lograr el rendimiento deseado. El eje del motor cuenta con un grado de protección IP40, mientras que la caja motor, incluida la tecnología de conexión, tiene el grado de protección IP65. Con la combinación del motor paso a paso EMMB-ST y el controlador CMMT-ST-MP, podrá experimentar los motores paso a paso en una nueva dimensión y beneficiarse de las ventajas de un servosistema rentable y potente de Festo.