• Productos
  • Descargas

Pinza Bernoulli OGGB: potente y suave al mismo tiempo

La pinza OGGB ofrece una alternativa real a las ventosas con rosca de fijación. Diseñada según el principio de Bernoulli, transporta de forma silenciosa materiales delgados, flexibles y blandos, como láminas, papel o chapa de madera. Al mismo tiempo, es rápida, segura y precisa, cualidades que también se precisan cuando se manipulan wafers altamente sensibles.

El aire comprimido, forzado a salir a través de un pequeño hueco, crea un vacío. Recoge los wafers con suavidad y los retiene de forma fiable, con poco contacto, cuidando el material y, sin embargo, con seguridad y rapidez.

Al no dejar marcas y mantener la máxima calidad también es ideal para garantizar que la célula solar ofrezca todo su rendimiento: las entradas hechas de polímero garantizan un agarre que no deja marcas; las deformaciones, los residuos sobre la superficie, las tensiones en la célula y las sombras ya no supondrán un problema para usted. También disponible: superficies de tope de elastómero para fuerzas transversales elevadas.

Con la OGGB, se distribuye aire comprimido puro sobre la superficie del wafer. El aire que sale a gran velocidad crea un efecto de succión en la pieza. Este principio funciona de forma muy silenciosa y es extremadamente seguro para el proceso, ya que no puede entrar nada de suciedad en el sistema. Fácil de utilizar, limpia, suave y fiable: simplemente OGGB.

La pinza de bajo contacto OGGB es especialmente adecuada para el transporte de células solares y wafers, pero también puede utilizarse para la manipulación de láminas, vidrio, PCB o materiales de espesor delgado.