Regulador de presión de precisión MS6-LRP

Todas las funciones de la preparación del aire comprimido: reguladores de presión, válvulas de cierre, unidades de filtro y regulador y válvulas de arranque progresivo con función de seguridad, filtro, sensores de presión y de caudal, unidad de secado, separador de agua, sensores, lubricador y distribuidor. La solución adecuada para cada tarea. En los tamaños 4, 6, 9 y 12.
  • Patrón uniforme de 62 mm
  • Como aparato individual y para el montaje de la batería
  • Montaje de la batería con aire comprimido de alimentación continuada
  • Buena característica de regulación con pequeña histéresis y compensación de presión primaria
  • Escape secundario
  • Cabezal bloqueable con cerradura
  • Opcionalmente con sensor de presión con indicador