• Productos
  • Descargas

Las distintas versiones del sensor de caudal SFAM miden de forma fiable caudales de 10 ... 15000 l/min y transmite los datos al controlador de su sistema a través de la comunicación normalizada IO-Link. La pantalla de alto contraste y los nuevos elementos de mando ofrecen un confort de manejo elevado y fiable incluso en entornos industriales.

Espacio de instalación compacto

La combinación con las unidades de mantenimiento MS6 y MS9 permite una instalación que ahorra espacio sin tramo de estabilización con un esfuerzo de instalación reducido. El SFAM también está disponible como equipo independiente con tramo de estabilización y puede utilizarse para el montaje vertical.

Un sensor de caudal para todo

El sensor de presión integrado y la medición de temperatura ofrecen una amplia gama de posibilidades para la supervisión y el control de procesos. Además, el esfuerzo y los costes de instalación pueden reducirse al mínimo al eliminar la necesidad de utilizar un sensor de presión adicional. La medición de los gases Ar, N2, C02 también permite supervisar las aplicaciones con gases inertes.

Nuevo con comunicación IO-Link

Todos los datos de medición pueden transmitirse al controlador a través de la interfaz IO-Link. Sus ventajas son un mínimo esfuerzo de cableado, una cómoda parametrización remota y un cable de conexión económico y estandarizado.

Máxima flexibilidad para una mayor rentabilidad

¿PNP o NPN? ¿Normalmente abierta o normalmente cerrada? ¿0 … 10 V, 1 … 5 V o 4 … 20 mA? El SFAM puede hacerlo todo en un solo dispositivo. Las salidas eléctricas pueden conmutarse mediante software. Esto también simplifica el almacenamiento, reduce los costes y proporciona más flexibilidad.

El sensor de caudal SFAM con una amplia gama de funciones

  • Salidas analógicas conmutables (4…20 mA / 0…10 V y 1…5 V)
  • Cambio de color en la pantalla para visualizar los estados de conmutación
  • Pulso de volumen ajustable para medir el consumo en el nivel de control
  • Grabador de volumen con memoria de valores en caso de apagado involuntario
  • Salida de caudal volumétrico y másico, así como medición de energía en las unidades comunes
  • Código de seguridad libremente seleccionable y ajustable (código de 4 dígitos) Memoria de valor mín./máx.
  • Alta precisión, incluso con calidad de aire comprimido [7:4:4] según ISO 8573-1:2010

Eficiencia energética a la vista

Con el SFAM, las fluctuaciones y anomalías en el consumo de aire comprimido pueden supervisarse cómodamente a través de IO-Link. Esto también permite controlar las fugas incluso en grandes sistemas con caudales elevados, lo que reduce los costes de funcionamiento. La evaluación de la energía y, por tanto, de las emisiones de CO2 puede realizarse a nivel de planta gracias a la nueva función de salida con ayuda del SFAM. Una importante contribución a la gestión energética de su producción.