Sensor de proximidad SDBT-MS

Sensor de proximidad electrónico para ranura en T, insertable desde arriba, según Directiva de protección EU-EX (ATEX), con salida Namur.
  • Principio de medición: magnetorresistivo
  • Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
  • Montaje en la ranura desde la parte superior, fijación con tornillos
  • LED para indicación del estado de conmutación
  • Longitud de cable 2,5 ... 20 m