Sensor de proximidad SDBT-MSX
Sensor de proximidad electrónico para ranura en T, insertable desde arriba; la puesta en funcionamiento más sencilla, rápida y segura sin alimentación eléctrica, sin ajuste fino y sin reajuste: teach-in automático, programable
- Principio de medición: magnético Hall
- Teach-in automático: aprendizaje automático del punto de conmutación durante la puesta en marcha del sistema
- Programable: PNP/NPN, NO/NC y ancho de ventana de conmutación entre 2…15 mm
- Montaje en la ranura desde la parte superior, fijación con tornillos
- Indicadores de estado LED
- Longitud de cable: 0,3 ... 5 m