Válvula aprisionadora VZQH

La válvula aprisionadora VZQH es una válvula de cierre y dosificadora higiénica de accionamiento manual que combina de forma innovadora las ventajas de una válvula de bola y una válvula de diafragma.
  • Válvula de accionamiento manual de 2/2 vías para líquidos, medios polvorientos, sólidos y mezclas
  • Cerrado en 90° posición de la palanca, asegurado mediante el bloqueo del elemento de seguridad azul
  • Retorno automático a la posición cerrada (NC) al soltar la palanca manual mediante la fuerza de un muelle
  • Se conecta cada 15° a través del elemento de seguridad azul para un flujo de medios uniforme
  • Puede asegurarse contra el accionamiento involuntario
  • Apto para el contacto directo con alimentos según el Reglamento europeo (CE) nº 1935/2004