• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

Detención de movimientos: Puede montar la válvula de cierre controlada VBOC directamente en un actuador neumático. Una solución óptima para minimizar los riesgos relacionados con la seguridad y cumplir los requisitos de la Directiva relativa a las máquinas 2006/42/CE en la automatización industrial.

Seguridad

La VBOC puede utilizarse como subfunción de seguridad SSC (parada y desconexión seguras) según VDMA 24584 en la técnica de accionamiento neumático.


Detección de errores

Gracias a que integra la detección de la posición de conmutación, es posible realizar diagnosis sencillas.

Ahorro de espacio

Más funcionalidad sin renunciar a unas dimensiones compactas. También se integran opcionalmente una accionamiento manual auxiliar y una función de descarga manual. Esta solución ofrece una puesta en funcionamiento rápida y una instalación cómoda, especialmente en espacios de instalación reducidos.

Rentable

Gracias a la combinación de funciones en un solo componente, ahorrará tiempo y dinero.