Ligera , compacta como válvula de cartucho de 15 mm, y con un gran caudal de hasta 210 l/min a 2 bar: gracias a la construcción compacta y al elevado caudal, la electroválvula proporcional VPWS es ideal para utilizar en la técnica médica. No obstante, también es apta para otros ámbitos de aplicación y sectores de la industria en los que deben regularse caudales de gas de entre 5 l/min hasta 270 l/min.
Sea oxígeno, dióxido de carbono, aire, dióxido de nitrógeno o gases inertes: la VPWS regula los caudales de gas con seguridad y precisión. No solo en la técnica médica, sino también en aplicaciones de la industria de la electrónica y los semiconductores o en la industria biotecnológica y farmacéutica.
La VPWS muestra sus puntos fuertes en los sistemas de ventilación y de anestesia, por ejemplo, cuando se trata de enriquecer el aire con oxígeno para la respiración del paciente. La válvula proporcional VPWS también puede utilizarse en sistemas de laparoscopia o colonoscopia para la dosificación de dióxido de carbono, aire u otros gases inertes.
En los taladros dentales u otros instrumentos quirúrgicos accionados por aire, la VPWS regula el caudal de aire con fiabilidad y precisión.