Měchové chapadlo DHEB-10-E-D-S-L
1320755
GTIN 4052568229757
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Min. čas na otevření při 6 barech
20 ms
Min. doba zavírání při 6 barech
40 ms
Min. uchopovaný průměr
10.5 mm
Max. uchopovaný průměr
14 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
0.1 kg