Proporcionální průtokový ventily MPYE-5-1/8-HF-010-B
151693
GTIN 4052568010744
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
Připojení pneumatiky 1
G1/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
700 l/min
Rozsah provozního napětí, DC
17 V - 30 V