Šroubení s nátrubkem C-1/4-P-6

2022

GTIN 4052568017873

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnitřní závit G1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Jmenovitá světlost
4.5 mm