Redukční ventil s filtrem MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS

529174

GTIN 4052568163594

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
900 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm