Filtr MS4-LF-1/8-ERM
529407
GTIN 4052568085018
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1100 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
0 bar - 14 bar
Jemnost filtru
40 µm