Filtr s aktivním uhlím MS4-LFX-1/4-U
535782
GTIN 4052568169404
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
360 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
0 bar - 14 bar
Konstrukce
filtr s aktivním uhlím